ISS 230MM/44-15N-S12

Sensor indutivo

Número de produto: 50141489

Icon Icon Icon
Série 230
Limite típico do alcance Sn 15 mm
Alcance de operação Sa 0 ... 12,15 mm
Versão especial Antivalente
MTTF 850 anos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 36 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 16 mA
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) 19 %
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) 10 %
Histerese de chaveamento 20 %
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 200 mA
Corrente residual máx. 0,05 mA
Queda de tensão ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA – Antivalente
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NF – Antivalente
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Período de inicialização 50 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 30 mm x 67 mm
Tamanho da rosca M30 x 1,5 mm
Tipo de montagem Não à face
Carcaça metal Latão niquelado
Material da superfície ativa Plástico, Polibutileno (PBT)
Peso líquido 82 g
Cor da carcaça Cinza
Prata
Tipo de fixação Rosca de fixação
Placa de medição normalizada 45 x 45 mm², Fe360
Werkstoff Gehäuse
Metal
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-4-2, -3, -4, -8
Alumínio 0,5
Aço inox 0,7
Cobre 0,3
Latão 0,5
Aço Fe360 1
Número da pauta aduaneira 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf