IT 1962gSR-2USB-9BFWC

Leitor de códigos 2D portátil rádio

Número de produto: 50154425

Icon Icon
Série IT19xx
Inclui 1 unid. estação base
1 unid. leitor de código manual
1x acumulador
Cabo USB
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Outros sob consulta
PDF417
UPC
Distância de leitura 0 ... 1.115 mm
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 1.080 px
Tensão de alimentação UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Consumo, máx. 2,5 W
Technologie Supercapacitor (Battery free)
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Alcance Bluetooth Classe 2
Versão Bluetooth 4.2
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 70 mm x 108 mm x 160 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 255 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altura de queda 1,8 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 52
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf