IT 2100ISR-3E

Leitor de códigos 2D portátil

Número de produto: 50154426

Icon Icon
Série IT 2100
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Outros sob consulta
PDF417
UPC
Distância de leitura 0 ... 1.033 mm
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 1.080 px
Tensão de alimentação UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo, máx. 2,35 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo de conexão RJ41
Dimensões (L x A x C) 75,8 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 330 g
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altura de queda 3 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 65
IP 68
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf