IT 2100ISR-3USBE
Leitor de códigos 2D portátil
| Série | IT 2100 |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar Maxicode Micro PDF Outros sob consulta PDF417 UPC |
| Distância de leitura | 0 ... 1.033 mm |
| Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
| Resolução da câmera vertical | 1.080 px |
| Tensão de alimentação UB | 4 ... 5,5 V, CC |
| Consumo, máx. | 2,35 W |
| Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
| Função | Processo |
| Função | Processo |
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Dimensões (L x A x C) | 75,8 mm x 139,5 mm x 194,8 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | UL 94-V0 |
| Peso líquido | 330 g |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Altura de queda | 3 m |
| Medições com relação a | Piso de concreto |
| Grau de proteção | IP 65 IP 68 |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |