IT 2105ISR-3-CLE
Leitor de códigos 2D portátil rádio
| Série | IT 2105 |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Código QR Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR Outros sob consulta PDF417 UPC |
| Distância de leitura | 0 ... 1.033 mm |
| Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
| Resolução da câmera vertical | 1.080 px |
| Tensão de alimentação UB | 3,7 V, CC |
| Consumo, máx. | 1,8 W |
| Technologie | LiIon |
| Capacidade de armazenamento do acumulador | 3,3 A·h |
| Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
| Função | Processo |
| Função | Processo |
| Alcance Bluetooth | Classe 1 |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de conexão | Bluetooth |
| Dimensões (L x A x C) | 76 mm x 139,5 mm x 194,8 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | UL 94-V0 |
| Peso líquido | 425 g |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Altura de queda | 3 m |
| Medições com relação a | Piso de concreto |
| Grau de proteção | IP 65 IP 68 |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |