IT 2105ISR-3USB-CLHE

Leitor de códigos 2D portátil rádio

Número de produto: 50154429

Icon Icon Icon
Série IT 2105
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
Outros sob consulta
PDF417
UPC
Distância de leitura 0 ... 1.033 mm
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 1.080 px
Tensão de alimentação UB 3,7 V, CC
Consumo, máx. 1,8 W
Technologie LiIon
Capacidade de armazenamento do acumulador 3,3 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Alcance Bluetooth Classe 1
Versão Bluetooth 4.2
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 76 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 425 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altura de queda 3 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 65
IP 68
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf