IVS 1058i ADJ-8F4-102-M4-TPRD

Vision Sensor

Número de produto: 50153482

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IVS 1158i AD0804-102-M4-S-TPRD
Vision Sensor
Número de artigo: 50154859
  • Série: IVS 1100i
  • Interface: EtherNet IP
  • Funções do software: Localização: superfície, aresta, formato
  • Distância de leitura, máx.: 50 ... 2.000 mm
Número de artigo: 50154859
Série IVS 1000i
Gerador de imagens Sony global Shutter
Funções do software Detecção de peças: brilho, contraste, pixéis de superfície, pixéis de arestas
Localização: superfície, aresta, formato
Distância de leitura 50 ... 2.000 mm, Dependendo da lente
Fonte de luz LED, Vermelho / branco, comutável internamente
Forma do sinal transmitido Pulsado
Resolução da câmera horizontal 1.440 px
Resolução da câmera vertical 1.080 px
Distância focal 8 mm
Período eletrônico de fechamento 0,025 ... 2 ms
Tipo de câmera Monocromático
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 24 W, A 24 V CC
Número de entradas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo de tensão CC
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Semicondutor MOSFET
Princípio de chaveamento Push-pull
Elemento de chaveamento Semicondutor MOSFET
Princípio de chaveamento Push-pull
Elemento de chaveamento Semicondutor MOSFET
Princípio de chaveamento Push-pull
Elemento de chaveamento Semicondutor MOSFET
Princípio de chaveamento Push-pull
Alocação de endereço Alocação manual de endereço
DHCP
Função Processo
Funcionalidade de switch Nenhum
Velocidade de transmissão 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Arquitetura Client
Server
Alocação de endereço Alocação manual de endereço
DHCP
Velocidade de transmissão 10 / 100 Mbit/s
Função Processo
Funcionalidade de switch Nenhum
Protocolo de transmissão TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Função Ethernet, entrada
Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Codificação X
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 265 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Rosca de fixação
Número de LEDs 3 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software Vision Studio
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grau de proteção IP 67, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Arquivo EDS - zip
Software de configuração - Vision Studio V26.1.3579 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Complemento do manual de instruções - Calibration Target - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - EtherNet/IP - pdf