KB-008-1000 AR

Cabo de ligação

Número de produto: 50040760

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KDS S-M12-5A-M12-5W-P1-010
Cabo de ligação
Número de artigo: 50133882
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 1, versão: Axial, female
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
  • Conexão 2, versão: Angular, male
Número de artigo: 50133882
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Angular
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 1.000 mm
Material da bainha PUR
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Declaração de conformidade CE - pdf