KB 021 Z

Cabo de ligação

Número de produto: 50035421

Icon Icon
Adequado para interface RS 232
Tipo de conexão Sub-D
Conector redondo, LED Não
Tipo male
Número de polos 9 polos
Versão Axial
Tipo de conexão Extremidade aberta
Cor da bainha Preto
Blindado Não
Versão do cabo Cabo de conexão (aberto de um lado)
Comprimento do cabo 300 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 40 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz