KB 031-2000-01

Cabo de ligação

Número de produto: 50104025

Icon Icon
Tensão de operação 30 V CA/CC
Tipo de conexão Sub-D
Conector redondo, LED Não
Tipo female
Número de polos 15 polos
Versão Axial
Tipo de conexão Sub-D
Tipo male
Número de polos 15 polos
Versão Angular
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de conexão (aberto de um lado)
Comprimento do cabo 2.000 mm
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 240 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz