KB 232-1 IT190x
Cabo de ligação
| Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910 Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300 |
| Adequado para interface | RS 232 TTL |
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Tipo | female |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | Destacável |
| Tipo | female |
| Número de polos | 2 polos |
| Versão | Axial |
| Número de fios | 6 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo espiral |
| Comprimento do cabo | 3.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
| Peso líquido | 122 g |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |