KB 307-3000

Cabo de ligação

Número de produto: 50126132

Icon
Adequado para BPS 307i
Adequado para interface SSI
Memória de parâmetros Não
Tipo de conexão Conector tipo pente fêmea
Número de polos 32 polos
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Conector tipo pente fêmea
Número de polos 6
10 polos
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 3.000 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 369 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf