KB DN/CAN-5000 SA

Cabo de conexão

Número de produto: 50114697

Icon Icon
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Adequado para interface CANopen
DeviceNet
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 5 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Comprimento do cabo 5.000 mm
Material da bainha PUR
Adequabilidade para correntes de arraste Sim
Velocidade de traslado Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s²
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz