KB DSub-9P-3000
Cabo de ligação
| Aplicação | Resistente a óleo e lubrificantes |
| Adequado para interface | RS 232 |
| Função | Interface de dados |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Conector redondo, LED | Não |
| Tipo | female |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão | Axial |
| Função | Interface de dados |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Tipo | female |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão | Axial |
| Cor da bainha | Cinza |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo de ligação |
| Comprimento do cabo | 3.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
| Peso líquido | 118 g |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |