KB ET-10000-SSA
Cabo de ligação
Número de produto:
50106901
| Adequado para interface | Ethernet |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Versão | Axial |
| Conector redondo, LED | Não |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Versão | Axial |
| Cor da bainha | Verde |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo de ligação |
| Comprimento do cabo | 10.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |