KB ET-15000-SSA

Cabo de ligação

Número de produto: 50106902

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-150
Cabo de ligação
Número de artigo: 50137080
  • Interface: Ethernet
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 1, versão: Axial, male
  • Conexão 1, número de polos: 4 Unid.
Número de artigo: 50137080
Adequado para interface Ethernet
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Versão Axial
Cor da bainha Verde
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 15.000 mm
Material da bainha PUR
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Folha de dados - pdf