KB PB-15000-SA

Cabo de ligação

Número de produto: 50104185

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KS PB-M12-4A-P3-150
Cabo de conexão
Número de artigo: 50135250
  • Interface: PROFIBUS DP
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, male
  • Número de polos: 5 Unid.
Número de artigo: 50135250
Adequado para interface PROFIBUS DP
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Extremidade aberta
Cor da bainha Violeta
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de conexão (aberto de um lado)
Comprimento do cabo 15.000 mm
Material da bainha PUR
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Folha de dados - pdf