KB RS232/PIN9 IT4xxx
Cabo de ligação
Número de produto:
50103412
| Adequado para interface | RS 232 |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Conector redondo, LED | Não |
| Tipo | female |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo espiral |
| Comprimento do cabo | 2.300 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Número da pauta aduaneira | 85444210 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |