KB USB-1 IT190x

Cabo de ligação

Número de produto: 50114521

Icon
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300
Adequado para interface USB
Tipo de conexão RJ41
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 1.1 Standard-A
Escrita do cabo CBL-500-300-S00
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Versão do cabo Liso
Comprimento do cabo 3.000 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 117 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz