KD 01-8-BA-PWR

Adaptador

Número de produto: 50110649

Corrente de serviço de medição 2.000 mA
Tensão padrão (DIN EN 60664-1) 60 V
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1) 800 V
Número de conexões 2 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector fêmea jack
AWG 20
Tamanho 18 mm
Peso líquido 30 g
Ciclos de encaixe, máx. > 50
Passagem do cabo 6 … 8 mm
Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ECLASS 16.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
UNSPSC 26.08 32151900