KD 01-8-BA

Caixa de fios

Número de produto: 50112157

Icon
Tensão de operação 30 V CC
Corrente de serviço de medição 1.500 mA
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Material do corpo Plástico
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante
Tipo de conexão Borne parafusável
Seções transversais de conexão 0,14 ... 0,5 mm²
AWG 26 ... 20
Tamanho 18 mm
Peso líquido 24 g
Passagem máx. do cabo 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413