KD S-M12-8W-P1-150

Cabo de conexão

Número de produto: 50135135

Icon Icon
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Tensão de operação 30 V CA/CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Versão Angular
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 8 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Sem silicone Sim
Comprimento do cabo 15.000 mm
Material da bainha PUR
Isolamento do fio PP
Adequabilidade para correntes de arraste Sim
Velocidade de traslado Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s²
Características da bainha externa Livre de CFC, cádmio, silicone, halogênio e chumbo, fosco, de baixa adesão, resistente à abrasão e de fácil processamento mecânico
Resistência da bainha externa Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Capacidade de torção ± 30° / m (máx. 2 milhões de ciclos a 35 ciclos / min)
Tamanho 13 mm
Peso líquido 832 g
Ciclos de flexão 2.000.000 Unid.
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível -20 ... 80 °C
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -40 ... 80 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf