KD S-M30-16A-V1-500

Cabo de conexão

Número de produto: 50144678

Aplicação Resistente a produtos químicos
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M30
Tipo female
Número de polos 16 polos
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 16 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Comprimento do cabo 50.000 mm
Material da bainha PVC
Isolamento do fio PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 4.250 g
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 6 x diâmetro do cabo
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa 0 ... 80 °C
Certificações RoHS
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz