KD U-M12-3W-V1-150-DP

Cabo de conexão

Número de produto: 50130700

Icon Icon Icon
Aplicação Resistente a produtos químicos
Tensão de operação 24 V CC ±25%
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 3 polos
Versão Angular
Conector redondo, LED Sim
Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 3 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Não
Sem silicone Sim
Comprimento do cabo 15.000 mm
Material da bainha PVC
Isolamento do fio PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Características da bainha externa Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, de fácil processamento mecânico
Resistência da bainha externa Boa resistência química, a óleos e a gasolina, retardador de chamas em conformidade com a norma UL 1581 VW1 / CSA FT1
Tamanho 13 mm
Peso líquido 538 g
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 5 x diâmetro do cabo
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -30 ... 80 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf