KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200

Cabo de ligação

Número de produto: 50129783

Icon
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Adequado para interface CANopen
DeviceNet
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Cor da bainha Violeta
Blindado Sim
Sem silicone Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 20.000 mm
Material da bainha PUR
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Tamanho 13 mm
Peso líquido 1.046 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf