KF-ETW-FU31-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector
| Série | KF |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Aplicação | Detecção precisa de objetos |
| Saída do feixe de luz | Lateral |
| Núcleo de fibra | Núcleo de fibras multiplas |
| Material do núcleo de fibra | Plástico |
| aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
| Alcance com LV461 | 0 ... 16 mm |
| Alcance com LV462 | 0 ... 28 mm |
| Alcance com LV463 | 0 ... 48 mm |
| Alcance com LV463.XV | 0 ... 72 mm |
| Alcance com LV463.XR | 0 ... 85 mm |
| Alcance com LV463I.XR | 0 ... 130 mm |
| Diâmetro mínimo do objeto | 0,1 mm |
| Execução | Cilíndrico |
| Diâmetro de fora | 1,25 mm |
| Peso líquido | 22 g |
| Material do cabeçote | Metal |
| Tipo | Fibras óticas de plástico (KF) |
| Comprimento da fibra | 2.000 mm |
| Material da bainha de fibra | PE |
| Fixação da cabeça de detecção | Ø 3 mm |
| Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R15 |
| Comprimento da manga na saída da luz | 15 mm |
| Rosca métrica na manga de fibra ótica | Não |
| Instalação | Flexível |
| Amortecimento com λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
| Número da pauta aduaneira | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |