KF-PT-SS-619

Invólucro de proteção

Número de produto: 50135984

Tipo Mangueira de proteção para a proteção mecânica de cabos plásticos de fibra óptica
Adequado para Fibras óticas de plástico
Aplicação Aplicações gerais
Execução Cilíndrico
Dimensões 1.900 mm
Diâmetro de fora 4,6 mm
Diâmetro de dentro 3 mm
Peso líquido 50 g
Material da bainha de fibra Aço inox
Fibra ótica encurtável Não
Raio de curvatura mínimo (estático) R25
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R25
Número da pauta aduaneira 83071000
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100