KFX-L-420
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
| Série | KFX |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Fibra de transmissor e receptor |
| Aplicação | Aplicações gerais |
| Saída do feixe de luz | Lado frontal |
| Núcleo de fibra | Núcleo de fibra única |
| Material do núcleo de fibra | Plástico |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Alcance com LV461 | 0 ... 300 mm |
| Alcance com LV462 | 0 ... 525 mm |
| Alcance com LV463 | 0 ... 900 mm |
| Alcance com LV463.XV | 0 ... 1.350 mm |
| Alcance com LV463.XR | 0 ... 1.620 mm |
| Alcance com LV463I.XR | 0 ... 2.430 mm |
| Diâmetro mínimo do objeto | 0,5 mm |
| Execução | Cilíndrico |
| Diâmetro de fora | 2,2 mm |
| Peso líquido | 30 g |
| Material do cabeçote | Aço inox |
| Tipo | Fibras óticas de plástico com proteção contra dobras (KFX) |
| Comprimento da fibra | 2.000 mm |
| Material da bainha de fibra | PE |
| Fixação da cabeça de detecção | M4 x 0,7 mm |
| Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R25 |
| Comprimento da manga na saída da luz | 13 mm |
| Rosca métrica na manga de fibra ótica | Sim |
| Instalação | Standard |
| Amortecimento com λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente, operação | -55 ... 70 °C |
| Número da pauta aduaneira | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |