L10-M3C1-M20-K0
Chave de segurança com trava
Número de produto:
63000559
Artigo seguinte
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | L10 |
| Funções | Dispositivo de bloqueio com trava, em conformidade com a norma ISO 14119 Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 Trava mecânica com bloqueio e desbloqueio manual |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 1.000.000 quantidade de ciclos |
| Categoria de utilização com DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
| Categoria de utilização com AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
| Equipamento de contato | 2NC + 1NO |
| Abertura do contato | Por força de mola |
| Proteção contra curto-circuito | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
| Proteção contra contato acidental | Ligação à terra |
| Tensão nominal de isolamento | 500 V CA, 600 V CC |
| Corrente térmica convencional máx. | 10 A |
| Entrada de teach para atuador | Não |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Número de entradas de cabo | 1 Unid. |
| Função | Conexão de contatos |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Número de polos | 6 polos |
| Seções transversais de conexão | 1 x 0,34 mm² até 2 x 1,5 mm², cabo de ligação |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 62 mm x 123 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | ZAMAK |
| Material de contato elétrico | Liga de prata |
| Peso líquido | 364 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de entrada de cabo | M20 x 1,5 |
| Dispositivo de desbloqueio | Parafuso serrilhado |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio com trava, ISO 14119 |
| Princípio de chaveamento | Contato de ação lenta |
| Sentidos de acionamento durante o arranque | 1 x para cima 4 x para o lado (90°) |
| Velocidade de arranque | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Tipo de bloqueio | Mecanicamente |
| Acionamento do bloqueio | Desbloqueio manual por chave |
| Força de bloqueio máx. | 1.000 N |
| Vida útil mecânica | 500.000 ciclos de atuação, IEC 6047-5-1 |
| Frequência de acionamento máx. | 360 por hora, IEC 6047-5-1 |
| Atuador externo | Série AC-AHxx, reto, angular, amortecido, ajustável |
| Força de aperto, atuador desbloqueado | 10 N |
| Desbloqueio manual e retardado do atuador | Aprox. 15 a 20 segundos |
| Tolerância ao recuo | 4,5 mm |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 80 °C |
| Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Certificações | IMQ c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |