L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA
Chave de segurança com trava
| Série | L250 |
| Funções | Dispositivo de bloqueio com trava em conformidade com a norma EN ISO 14119 (tipo 4) |
| Modo de ativação das saídas de segurança | Saídas de segurança ativas com porta de segurança fechada e bloqueada |
| Princípio de funcionamento | Princípio da corrente de repouso - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã desativado |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Até incl. e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 2.254 anos, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,23E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Nível de codificação | alto, EN ISO 14119 |
| Tipo de cabeamento | Circuito individual |
| Fusível externo para circuito de alimentação | 2A tipo Gg (ou equivalente) |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -10 ... 10 % |
| Consumo de corrente, máx. | 1.200 mA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Consumo de corrente, típ. | 5 mA |
| Entrada de teach para atuador | Sim |
| Função | Entrada de ativação de eletromagnete IE1 |
| Função | Entrada de ativação de eletromagnete IE2 |
| Função | Entrada de programação I3 / entrada de comando, reset |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tipo de tensão | CC |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Função | Saída de sinalização O3 para dispositivo de proteção fechada |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com CLP Conexão de contatos |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 200 mm |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 8 fios |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 191,2 mm x 79,3 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 500 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Lado da entrada de cabo | Lateral |
| Dispositivo de desbloqueio | Botão para desbloqueio de fuga Desbloqueio auxiliar |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio com trava |
| Velocidade de arranque | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Tipo de bloqueio | Força de mola |
| Acionamento do bloqueio | Mola |
| Força de bloqueio máx. | 2.100 N |
| Vida útil mecânica | 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1 |
| Frequência de acionamento máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
| Força de aperto, atuador desbloqueado | 20 N |
| Distância de comutação garantida Sao | 2 mm |
| Distância de desativação garantida Sar | 6 mm (atuador não bloqueado) 10 mm (atuador bloqueado) |
| Distância de comutação nominal Sn | 3 mm |
| Repetibilidade | ≤ 10 % Sn |
| Curso diferencial | ≤ 20 % Sn |
| Frequência de chaveamento máxima | 1 Hz |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 5 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 75 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Certificações | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ECLASS 12.0 | 27272603 |
| ECLASS 13.0 | 27272603 |
| ECLASS 14.0 | 27272603 |
| ECLASS 15.0 | 27272603 |
| ECLASS 16.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
| ETIM 10.0 | EC002593 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |