LBK Controller

Relé de segurança

Número de produto: 50143342

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
LBK ISC-03
Relé de segurança
Número de artigo: 50147251
  • Número de OSSDs: 4 Unid.
  • Interface: USB
Número de artigo: 50147251
Série LBK-C22-LZ
Tipo Controlador para sensor de radar
Funções Inicialização/rearme automático
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Muting
Sincronização de controladores
Rearme Automático
Manualmente
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 40 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 4,34E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 2 (3 para todas as saídas), EN ISO 13849-1
Proteção do circuito Fonte de alimentação externa com proteção contra curto-circuito integrada
Sobrecorrente através de fusível reinicializável integrado (máx. 5s com 8A)
Tensão de alimentação UB 20 ... 28 V, CC
Consumo de corrente, máx. Sem carga externa
Consumo, máx. 3,8 W
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tempo de reativação (partida automática) 100 ms
Tipo USB
Número de conexões 6 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 3 polos
Função Sinal IN
Tipo de conexão Borne
Função SAFETY OUT
Tipo de conexão Borne
Função Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Função BUS OUT
Tipo de conexão Borne
Função Interface de configuração
Tipo de conexão USB
Tipo de conector micro-USB
Dimensões (L x A x C) 92,6 mm x 46,5 mm x 166,25 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 250 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação rápida
Montagem em trilho DIN simétrico
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 16 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Grau de proteção IP 20
Classe de proteção II
Certificações IMQ
UL
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.9.14 - zip
Software - Designer - Portable - V2.9.14 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Software - Safety App V1.8.3 - zip
Driver USB - zip
Certificado - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificado - UL - pdf