LBK ISC110E-C
Relé de segurança
| Série | LBK ISC |
| Tipo | Controlador para sensor de radar |
| Inclui | Ranhura para cartão microSD |
| Aplicação | Proteção estacionária de acesso Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo |
| Funções | Comutação entre configurações Conexão de até 6 sensores Desativação de grupos de sensores Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Memória de configuração Ranhura para cartão microSD Sincronização de controladores |
| Rearme | Automático Manualmente |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 42 anos, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6,01E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
| Proteção do circuito | Fonte de alimentação externa com proteção contra curto-circuito integrada Sobrecorrente através de fusível reinicializável integrado (máx. 5s com 8A) |
| Tensão de alimentação UB | 20 ... 28 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 1.000 mA, Sem carga externa |
| Consumo, máx. | 5 W |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 4 Unid. |
| Tipo | EtherNet IP CIPsafety, Ethernet |
| Função | Processo |
| Função | Parametrização |
| Tipo | USB |
| Número de conexões | 7 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Número de polos | 3 polos |
| Função | BUS OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Função | Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Função | Configuração/ Parametrização |
| Tipo de conexão | USB |
| Função | Configuração/ Parametrização |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Função | CIPsafety EtherNET/IP |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Função | CIPsafety EtherNET/IP |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Dimensões (L x A x C) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 250 g |
| Cor da carcaça | Branco |
| Tipo de fixação | Fixação rápida Montagem em trilho DIN simétrico |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | TÜV Süd Italia UL |
| Número da pauta aduaneira | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |