LCS-1M12P-N08PNO-K020P
Sensor capacitivo
Número de produto:
50135759
| Série | LCS-1 |
| Distância de comutação Sn | 1 ... 8 mm |
| Distância de comutação garantida | 8 mm |
| MTTF | 226 anos |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 15 mA |
| Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 20 % |
| Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 2 % |
| Corrente de serviço de medição | 100 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
| Frequência de chaveamento | 100 Hz |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Número de fios | 3 fios |
| Seção transversal do fio | 0,14 mm² |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 61 mm |
| Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
| Tipo de montagem | Não à face |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | Polibutileno (PBT) |
| Material da superfície ativa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Material da tampa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Peso líquido | 43 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Potenciômetro multivolta (20 voltas) |
| Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade |
| Distância de comutação ajustável | Sim |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 85 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |