LE49C.UCH/TS-TB

Barreira de luz unidirecional, receptor

Número de produto: 50130467

Icon Icon Icon Icon
Série 49C
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Versão especial Aquecimento
Alcance de operação veja transmissor
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 20 ... 250 V, CA/CC
Consumo (CA) 1,5 V·A
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Relé, Contato NF
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 25 Hz
Tempo de resposta 20 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Torque de aperto recomendado da fixação M4 1,4 N·m
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf