LE55CI.H2OX/4P-200-M12

Barreira de luz unidirecional, receptor

Número de produto: 50148185

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 55C
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Controle de altura de enchimento
Versão especial Modelo Wash-Down
Alcance de operação veja transmissor
Alcance de aplicação 0 ... 500 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 350 Hz
Tempo de resposta 1,43 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material do elemento de comando Plástico (POM Hostaform C9021, copoliéster Tritan TX1001), resistente à difusão
Rugosidade da carcaça Ra ≤ 0,8, Valor típico para a carcaça em aço inox
Material da cobertura da parte ótica Plástico (PMMA+) com camada protetora de índio resistente aos arranhões
Peso líquido 59 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 65 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf