LES 36/VC

Sensor de perfil de linha

Número de produto: 50111326

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
LES 36/VC6
Sensor de perfil de linha
Número de artigo: 50111333
  • Aplicação: Detecção de objetos em 3D
  • Interface: Ethernet
  • Material da cobertura da parteótica: Vidro
  • Versão especial: Entrada de sincronização
Número de artigo: 50111333
Série 36
Inclui Software de configuração LxSsoft
Aplicação Detecção de objetos em 3D
Medição de objetos
Versão especial Entrada de sincronização
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2M, IEC/EN 60825-1:2007
Área de medição, eixo x 150 ... 600 mm
Área de medição, eixo z 200 ... 800 mm
Resolução, eixo x 1 ... 1,7 mm
Resolução, eixo z 1 ... 3 mm
Repetibilidade, eixo z, relativa à distância de medição ≤ 0,5 %
Repetibilidade, eixo z, relativa à distância de medição, nota Fator de reflectância 90%, objeto idêntico, condições ambientais idênticas, objeto de medição ≤ 50x50 mm²
Taxa de medição 10 ms
Linearidade do eixo z, relativa à distância de medição ± 1,0%
Tamanho mínimo do objeto, eixo x 2 ... 3 mm
Tamanho mínimo do objeto, eixo z 2 ... 6 mm
Comportamento em preto e branco 1 %, Grau de reflectância 6 … 90%
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Número de entradas de chaveamento digitais 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída analógica
Tipo Corrente
Tipo Tensão
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo Ethernet
Número de conexões 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 620 g
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III, VDE
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC/EN 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - V2.6 (32-bit) - zip
Software de configuração - V2.7 (64-bit) - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf