LS318BI/9D-200-M12
Barreira de luz unidirecional, transmissor
| Série | 318B |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Versão especial | Entrada de desativação |
| Alcance de operação | 0 ... 16 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0 ... 23 m (alcance típico) |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
| Número de entradas de desativação | 2 Unid. |
| Tipo | Entrada de desativação |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 200 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Cor do cabo | Preto |
| Número de fios | 4 fios |
| Seção transversal do fio | 0,2 mm² |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 46 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 20 g |
| Cor da carcaça | Preto Vermelho |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |