LSC748-000-100

Painel elétrico

Número de produto: 50142331

Série CMS 7xxi
Adequado para Sistema de medição de contornos CMS 700i
Corrente de saída, corrente permanente por canal, máx. 100 mA
Tensão de alimentação UB 100 ... 263 V, CA
Número de entradas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento 24 V, VIN
Número de saídas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CA
Tensão de chaveamento 24 V, VIN
Tipo EtherNet TCP/IP, PROFINET
Função Parametrização / dados de processo
Função Parametrização / dados de processo
Número de conexões 13 Unid.
Função Ligação à terra
Tipo de conexão União parafusada
Material Metal
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector de rede
Material Metal
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Tipo de conexão Conector redondo, válido para as conexões CML1, CML2 e CML3
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Conexão de encoder rotativo (não em conjunto com cortina de luz de comprimento)
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Entrada de chaveamento digital
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Função Entrada de chaveamento digital
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Função Saída de chaveamento digital
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Função Saída de chaveamento digital
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 380 mm x 380 mm x 210 mm
Material da carcaça Metal
Peso líquido 11.730 g
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização realizado através do webConfig
Elementos de comando Botão rotativo
Temperatura ambiente, operação 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz