LSE 96K/P-1039.1-41

Barreira de luz unidirecional, receptor

Número de produto: 50108813

Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
LE46C/4P-M12
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo: 50127033
  • Série: 46C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Execução: Cúbico
  • Tipo de tensão: CC
Número de artigo: 50127033
ZK T/4.00-S12
Módulo de tempo
Número de artigo: 50037113
  • Número de conexões: 2 Unid.
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
Número de artigo: 50037113
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Versão especial Função de tempo
Alcance de operação veja transmissor
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 50 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 500 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf