LSE 96K/R-1310-25

Barreira de luz unidirecional, receptor

Número de produto: 50025257

Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
LE49CI.UC/TS-TB
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo: 50127445
  • Série: 49C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Execução: Cúbico
  • Tipo de tensão: CA/CC
Número de artigo: 50127445
LSE 96M/R-1310-25
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo: 50080080
  • Série: 96
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Execução: Cúbico
  • Tipo de tensão: CA/CC
Número de artigo: 50080080
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Alcance de operação veja transmissor
Tensão de alimentação UB 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Relé, Contato NF/contato NA
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 20 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Borne
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf