LSE 96M/P-3019-21 Ex n
Barreira de luz unidirecional, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 96 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Proteção Ex |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 500 Hz |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 3 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Material da carcaça | Metal (a parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)) |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
| Peso líquido | 380 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
| Categoria de dispositivos Ex | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | Ex |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |