LSS 96M-1079-23 Ex n

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50111015

Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 96
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Proteção Ex
Alcance de operação 0 ... 120 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 150 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Tipo de conexão Borne
Número de polos 2 polos
Dimensões (L x A x C) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 380 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Categoria de dispositivos Ex 3
Ex-Zone 2
22
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações Ex
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf