LSSL 318M-S12

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50083172

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 318
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Entrada de ativação
Alcance de operação 0 ... 15 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 18 m (alcance típico)
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 650 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma do sinal transmitido Pulsado
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 25 mA
Número de entradas de ativação 2 Unid.
Tipo Entrada de ativação
Período de inicialização 30 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 50 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox V2A
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 60 g
Cor da carcaça Prata
Preto
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf