LSSR 2,150-S8

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50112128

Icon Icon Icon Icon
Série 2
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Aplicação Detecção de peças pequenas
Alcance de operação 0 ... 1,6 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 2 m (alcance típico)
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 640 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 5 mm [200 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Período de inicialização 120 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 150 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,14 mm²
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico TPE
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 20 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 75 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações cUR us
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf