MA 2

Peça de conexão

Número de produto: 50031256

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série MA 2
Adequado para Leitor de códigos de barras, série BCL 2x
Leitores de códigos 2D fixos, série LSIS 222
Adequado para interface RS 232
RS 485
Tipo RS 232, RS 485
Tipo RS 232
Número de conexões 3 Unid.
Função Interface de dados
PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão Borne
Número de polos 24 polos
Função Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-D
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 119 mm x 33 mm x 180 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 575 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grau de proteção IP 54
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz