MA 8-02
Unidade modular de conexão
| Série | MA 8 |
| Adequado para | Leitor de códigos de barras, série BCL 8 Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 8 |
| Proteção do circuito | Nenhuma indicação |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 50 mA |
| Tipo | RS 485 |
| Terminação | 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ |
| Número de conexões | 3 Unid. |
| Função | Conexão com o dispositivo |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com CLP |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 32 mm x 25 mm x 86 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 70 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |