MA 8.1

Unidade modular de conexão

Número de produto: 50101699

Icon Icon
Série MA 8
Adequado para Leitor de códigos de barras, série BCL 8
Proteção do circuito Nenhuma indicação
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 50 mA
Tipo RS 232
Número de conexões 3 Unid.
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Alimentação de tensão
Conexão com CLP
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 32 mm x 25 mm x 86 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 70 g
Cor da carcaça Preto
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85369010
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf