MA 900
Unidade modular de conexão
| Série | MA 900 |
| Adequado para | Leitor de códigos de barras, série BCL 900i |
| Tipo | RS 232, RS 422 |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | BUS IN BUS OUT Conexão com o dispositivo Interface de dados PWR / SW IN / OUT |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Número de polos | 25 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 800 g |
| Cor da carcaça | Preto Vermelho |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 6 Unid. |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |