MC336-S1-A

Atuador

Número de produto: 63001151

Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 26 mm x 13 mm x 36 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Peso líquido 26 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Distância mín. em relação a outros sensores magnéticos 50 mm
Temperatura ambiente, operação -20 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ECLASS 16.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf