MC388-S1-A
Atuador
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível |
| Peso líquido | 46 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Distância mín. em relação a outros sensores magnéticos | 50 mm |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
| Número da pauta aduaneira | 85051990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
| ECLASS 8.0 | 27279217 |
| ECLASS 9.0 | 27272404 |
| ECLASS 10.0 | 27272404 |
| ECLASS 11.0 | 27272404 |
| ECLASS 12.0 | 27274002 |
| ECLASS 13.0 | 27274002 |
| ECLASS 14.0 | 27274002 |
| ECLASS 15.0 | 27274002 |
| ECLASS 16.0 | 27274002 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |